XTS Modul

Nachdem der CU2508 Ethernet Port zum EtherCAT Master hinzugefügt wurde, müssen die Module des Einspeisestrangs hinzugefügt werden.

XTS Modul 1:

Beispiel Modul mit Einspeisung

Da zunächst ein Modul mit Einspeisung zu dem EtherCAT Master hinzugefügt werden muss, wird das Hinzufügen eines Moduls bespielhaft an einem Modul mit Einspeisung AT2001-0250 gezeigt.

XTS Modul 2:

Module mit Einspeisung sind mit with feed in der Auswahlliste gekennzeichnet.

XTS Modul 3:
Solution Explorer > TwinCAT Project > I/O > Devices ausklappen
Mit der rechten Maustaste auf Device (EtherCAT) klicken, um das Kontextmenü aufzurufen
Im Kontextmenü auf Add New Item… klicken
XTS Modul 4:

Das Dialogfenster Insert Device öffnet sich.

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG > XTS ausklappen
AT2001-0250 Motor module with feed 250 mm, 48 V auswählen
Bei Bedarf in das Eingabefeld Name einen Namen für das Modul eingeben
Mit OK bestätigen

Ein Term (AT2001-0250) wird zum EtherCAT Master hinzugefügt.