Parameter (Init)

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

BufferSize

General

ULINT

0x00010003

Ermittelt/bestimmt die Anzahl der Puffer Versuche.

CycleDelay

General

UDINT

0x00010011

Ermittelt/bestimmt die Anzahl der Zyklen für die Verzögerung der Aufzeichnung.

ImageSections

General

0x00010001

Ermittelt/bestimmt einen Bereich für einen Bildausschnitt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter ImageSections.

IsRingBufferModeActivated

General

BOOL

0x00010009

Ermittelt/bestimmt, ob der Ringpuffer aktiviert oder deaktiviert ist.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsRingBufferModeActivated.

WriteRecord

General

WriteRecord

0x00010005

Startet den Aufzeichnungsprozess.

TraceLevelMax

Diagnostics

TcTraceLevel

0x03002103

Steuert die Anzahl der Protokollmeldungen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter TraceLevelMax.

FilePartSize

Advanced

UDINT

0x00010006

Ermittelt/bestimmt die Dateigröße.

FileOperationTimeout

Advanced

UDINT

0x00010007

Ermittelt/bestimmt die Zeit nach der Aufzeichnungsprozess abgebrochen werden soll.

Einheit: ms

ResetInfoArea

Advanced

BOOL

0x00010002

Ermittelt/bestimmt, ob der Infobereich nach dem Aufzeichnungsprozess zurückgesetzt werden soll.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter ResetInfoArea.