Parameter (Init)
Parameter | Gruppe | Typ | PTCID | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
Name | General | STRING(1023) | 0x03080239 | Name der Control Area. Achtung! Die Eingabe eines Namens ist optional. |
Description | General | STRING(1023) | 0x0308023A | Beschreibung der Control Area. Achtung! Die Eingabe einer Beschreibung ist optional. |
StartPosition | General | LREAL | 0x03080236 | Startposition der Control Area auf dem Part. Einheit: mm |
EndPosition | General | LREAL | 0x03080237 | Endposition der Control Area auf dem Part. Einheit: mm |
BlendInLength | General | LREAL | 0x0308023E | Einblendbereich: Länge vom Beginn der Control Area bis neue Parameter vollständig verwendet werden. |
BlendOutLength | General | LREAL | 0x0308023F | Ausblendbereich: Länge bis zum Ende der Control Area bis der zuvor verwendete Parameter wiederverwendet wird. |
IsEnabled | General | BOOL | 0x0308023C | Ermittelt/bestimmt ob die aktuellen Control Areas aktiviert oder deaktiviert sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsEnabled. |