Parameter (Init)

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

AdsPort

General

WORD

0x03002090

Definiert den ADS-Port.

Der Port sollte zum Lesen/Schreiben von Parametern über ADS verwendet werden.

StationId

General

UDINT

0x03080271

Definiert die Station ID.

StationColor

General

UDINT

0x03080277

Definiert die Farbe der Station.

Einheit: ARGB.

StartPositionOnPart

General

LREAL

0x03080272

Definiert die Startposition auf dem ersten Part.

EndPositionOnPart

General

LREAL

0x03080273

Definiert die Endposition auf dem letzten Part.

StopPositions

General

LREAL

0x03080274

Definiert einen Bereich für Stopppositionen. Der gültige Bereich reicht von 0 mm bis zur Gesamtlänge aller konfigurierten Parts.

PartObjectIds

General

–

0x03080224

Definiert die Parts, die zur Station gehören.

IsEnabled

General

BOOL

0x0308023C

Definiert, ob der Part aktiviert oder deaktiviert ist.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsEnabled.

Description

General

STRING(1023)

0x0308023A

Beschreibung der Station.

Achtung! Die Eingabe einer Beschreibung ist optional.