Parameter (Online)
Parameter | Gruppe | Typ | PTCID | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
DriveState | Info | DriveState | 0x000000A0 | Gibt den Status des Treibers zurück. |
GlobalNumber | Info | UDINT | 0x03080227 | Die GlobalNumber wird benötigt, um alle Parts zu unterscheiden, die über die XPU verwaltet werden. |
Length | Info | LREAL | 0x03080206 | Gibt die Länge des Parts zurück. |
AreaCount | Structure | UDINT | 0x03080234 | Gibt die Anzahl der Areas zurück. |
AreaObjectIDs | Structure | – | 0x03080235 | Gibt einen Bereich zurück, der die Objekt IDs aller Areas enthält. |
ModuleCount | Structure | UDINT | 0x03080207 | Gibt die Anzahl der Module zurück. |
ModuleObjectIDs | Structure | – | 0x03080208 | Gibt einen Bereich zurück, der die Objekt IDs aller Module enthält. |