Parameter (Online)

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

Id

MoverIdDetection

STRING(3)

0x03080266

Gibt die Mover ID zurück.

AxisId

Info

UDINT

0x03080288

Ruft die ID der zugehörigen NC-Achse ab.

AxisObjectId

Info

OTCID

0x0308028A

Ruft die Objekt ID der zugehörigen NC-Achse ab.

DistanceDriven

Info

LREAL

0x00000050

Gibt den Wert der absoluten Strecke zurück, die der Mover gefahren ist.

Einheit: mm

DistanceDrivenInKm

Info

LREAL

0x00000051

Gibt den Wert der absoluten Strecke zurück, die der Mover gefahren ist.

Einheit: km

DriveAddress

Info

UINT

0x00000087

Gibt die Adresse der Antriebsklemme zurück, auf der der Mover momentan eingeschaltet ist.

DriveModuleNumber

Info

UDINT

0x00000066

Wenn HasDriveError TRUE ist, wird unter der Treibernummer die erste Modulnummer eingetragen, die einen Fehler meldet.

DriveTerminalOid

Info

OTCID

0x00000070

Wenn HasDriveError TRUE ist, wird die Objekt ID der Antriebsklemme eingetragen.

EncoderAddress

Info

UINT

0x00000088

Gibt die Adresse der Encoderklemme zurück, auf der sich der Mover momentan befindet.

EncoderModuleNumber

Info

UDINT

0x00000067

Wenn HasEncoderError TRUE ist, wird unter der Encodernummer die erste Modulnummer eingetragen, die einen Fehler meldet.

EncoderTerminalOid

Info

OTCID

0x00000071

Wenn HasEncoderError TRUE ist, wird die Objekt ID des Encoders eingetragen.

HasDriveError

Info

BOOL32

0x00000068

Gibt TRUE zurück, wenn das Modul, das von einem Mover verwendet wird, einen Fehler meldet.

HasEncoderError

Info

BOOL32

0x00000069

Gibt TRUE zurück, wenn das Encoder-Modul, das von einem Mover verwendet wird, einen Fehler meldet.

MasterNetId

Info

AMSNETID

0x00000089

Gibt die Netz ID des EtherCAT-Masters zurück, zu dem der Treiber/Encoder gehört.

PositionInfo

Info

–

0x03080286

Gibt die Position des Parts und des Tracks sowie deren Objekt IDs zurück.

SoftDriverOid

Info

OTCID

0x03080289

Ruft die Objekt ID des Softdrives ab.