Parameter (Init)
Parameter | Gruppe | Typ | PTCID | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
AdsPort | General | WORD | 0x03002090 | Ermittelt/bestimmt den ADS-Port. Der Port sollte zum Lesen/Schreiben von Parametern über ADS verwendet werden. |
ActiveTrackObjectId | General | OTCID | 0x03080209 | Ermittelt/bestimmt die Track-Objekt ID, der für den Mover gerade aktiv ist oder aktiv sein sollte. |
TaskOID | General | OTCID | 0x03002060 | Ermittelt/bestimmt die XTS-Task, die für die Berechnungen der Mover verwendet wird. |
SimulatedStartUpPart | Simulation | OTCID | 0x03080278 | Ermittelt/bestimmt den Part, auf dem der Mover während der Simulation erkannt wird. |
SimulatedStartUpPosition | Simulation | LREAL | 0x03080279 | Ermittelt/bestimmt die Part Position, an der der Mover während der Simulation erkannt wird. |
SimulatedStartUpId | Simulation | STRING(3) | 0x0308027E | Ermittelt/bestimmt die Mover ID, die während der Simulation verwendet wird. |