Hidden Parameter (Init)

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

IdDiagConfiguration

MoverIdDetection

–

0x03080100

Berechnungsparameter der Mover ID-Erkennung.

Achtung! Nicht ändern.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IdDiagConfiguration.

DelayBetweenMoversInPack

MoverIdDetection

LREAL

0x03080247

Zeitverzögerung in der Mover ID-Erkennung zwischen Movern im selben Paket.

Einheit: s

DelayBetweenMoverPacks

MoverIdDetection

LREAL

0x03080248

Zeitverzögerung in der Mover ID-Erkennung zwischen Movern in verschiedenen Paketen.

Einheit: s

GapToDefineMoverPack

MoverIdDetection

LREAL

0x03080249

Abstand zwischen Movern, innerhalb dessen Mover als ein Paket erkannt werden.

Einheit: mm

CompletionCriteria

MoverIdDetection

MoverIdDetectionCompletionCriteria

0x0308027B

Definiert die Kriterien zur Vervollständigung der ID-Erkennung.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter CompletionCriteria.

DumpWriterFallback­Mode

Diagnostics

DumpWriterFallbackMode

0x030802B2

Ermittelt/bestimmt den Modus, ob zusätzlicher Speicherplatz für das Schreiben einer Dump-Datei verwendet werden kann oder nicht. Dieser zusätzliche Speicherplatz kann verwendet werden, wenn der normale Speicherplatz für die Dump-Datei zu klein ist.

IsPartBasedHandling­Activated

Advanced

BOOL

0x03080284

Wenn TRUE, wird der Status und die Steuerung aller Klemmen anhand von Parts überprüft.

Achtung! Beta-Funktion.

IncludedTrackCheck­Timeout

Advanced

UDINT

0x03080293

Ermittelt/bestimmt die Zeitüberschreitung, nach der eine Warnung ausgegeben wird, wenn keine Tracks in die Erkennung einbezogen werden.

Einheit: s