Parameter (Init)

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

OperationMode

General

OperationMode

0x0308022C

Auswahl der Betriebsart. Simulationsmodus oder Verwendung der Hardware.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter OperationMode.

MoverType

Mover

MoverType

0x00000090

Auswahl des Movertyps.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter MoverType.

MagnetPlateType

Mover

MagnetPlateType

0x00000091

Auswahl des Magnetplattensets.

Achtung! Richtiges Magnetplattentset auswählen. Bei falscher Auswahl kann der Mover unerwartet reagieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter MagnetPlateType.

MoverSortOrder

Mover

SetOrderEnum

0x00000048

Auswahl der Sortierreihenfolge der Mover.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter MoverSortOrder.

MinMechanicalMover­Distance

Mover

LREAL

0x0308027A

Ermittelt/bestimmt den minimalen Positionsabstand zwischen den Movern, der in der Kurve gemessen werden muss. Als Vorgabe wird der zum Movertyp gehörende Abstand verwendet.

IdDetectionMode

MoverIdDetection

MoverIdDetection­Mode

0x03080246

Auswahl des Modus für die ID-Erkennung, um Mover 1 zu erkennen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IdDetectionMode.

MoverPosition­Assign­ment

MoverIdDetection

MoverPosition­Assignment

0x03080253

Bestimmt die niedrigste/höchste Position

Weitere Informationen dazu finden Sie unter MoverPositionAssignment.

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

ExpectedMoverIds

MoverIdDetection

–

0x03080267

Erwartete Mover IDs für die MultipleMover 1 ID-Erkennung.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter ExpectedMoverIds.

TriggerMoverIdDetection

MoverIdDetection

TriggerMoverIdDetection

0x03080250

Löst die Mover ID-Erkennung aus.

Achtung! Die Steuerung der Achsen wird kurzzeitig aktiviert.

TeachingFileNumber

Teaching

UDINT

0x0308022A

Die Nummer wird an den Namen der Teaching-Datei angefügt – beispielsweise „TcIoXts.TeachingData.0.bootdata“.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nummer der Teaching-Datei eingeben.

StartStandStillTeaching

Teaching

–

0x03080228

Beim Download wird das Tea­ching auf den angegebenen Modulen gestartet und automatisch gestoppt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter StartStandStillTeaching.

StartMovementTeaching

Teaching

–

0x03080269

Beim Download wird das Tea­ching gestartet. Danach bewegen sich die Mover über jedes Modul.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter StartMovementTeaching.

StopMovementTeaching

Teaching

StopMovementTeaching

0x03080270

Nach dem Download wird das Teaching sofort angewendet.

IsAbortOnTeachingWarningsEnabled

Teaching

BOOL

0x00000057

Bei TRUE wird eine Teaching Warnung ausgegeben, dass der Treiber nicht startet.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsAbortOnTeachingWarningsEnabled.

IsTeachingCheckSumCheckEnabled

Teaching

BOOL

0x00000055

Bei TRUE wird die eingetragene Summe zum Überprüfen verwendet, ob die richtige Teaching-Datei geladen und unbeschädigt ist.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsTeachingCheckSumCheckEnabled.

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

TeachingCheckSum

Teaching

–

0x00000054

Prüfsumme des Teachings, um die Datei zu validieren. Nach einem erneuten Teaching kann die Prüfsumme aus dem Treiber gelesen werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter TeachingCheckSum.

TeachingWarningLevel

Teaching

TeachingWarningLevel

0x0308028C

Bestimmt den Wert, ab dem der InputCheck und das Teaching Warnungen ausgeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter TeachingWarningLevel.

Level_1: sehr genau

Level_3: gering

TriggerTeachingFileFormatUpdate

Teaching

TriggerTeachingFileFormatUpdate

0x000000A9

Veranlasst das System, das Format der angegebenen Teaching-Datei zu aktualisieren, wenn es in den Konfigurationsmodus zurückwechselt.

Die alte Datei wird überschrieben.

IsAutoDumpWriting­Enabled

Diagnostics

BOOL

0x00000049

Bei TRUE schreibt der Treiber automatisch Dump-Dateien in bestimmten Situationen, z. B. beim Starten oder im Falle eines Fehlers.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsAutoDumpWritingEnabled.

IsInputCheckEnabled

Diagnostics

BOOL

0x03080283

Aktiviert die Nachvollziehbarkeitsprüfung aller Eingangsdaten des Systems.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsInputCheckEnabled.

WriteDump

Diagnostics

WriteDump

0x00000044

Beim manuellen Download schreibt der Treiber eine Dump-Datei.

UsedEventLogger

Diagnostics

EventMessenger

0x000000A4

Gibt an, wie Ereignisse vom Treiber übermittelt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter UsedEventLogger.

EtherCatMasterSyncTaskObjectId

Advanced

OTCID

0x03080233

Objekt ID der Task einstellen, die für das Triggern des EtherCAT-Masters zuständig ist, der auf unabhängige DC-Zeit eingestellt ist.

Empfohlen bei Verwendung der 16-Port-EtherCAT-Netzwerkkarte.

IsCycleTimeWarning­Suppressed

Advanced

BOOL

0x00000046

Bei TRUE wird die Warnung, dass der Treiber bei 250 us nicht läuft, deaktiviert.

IsMoverFrozenErrorActivated

Advanced

BOOL

0x00000097

Bei TRUE wird die Position des Movers überwacht.

Wenn sich die Position über mehrere Zyklen nicht ändert, wird ein Fehler ausgegeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsMoverFrozenErrorActivated.

IsPositionBasedError­Forwarding­Enabled

Advanced

BOOL

0x00000092

Bei TRUE wird auf Grundlage der Position der Mover, die sich auf fehlerhaften Modulen befinden, ein Hardwarefehler ausgegeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter IsPositionBasedErrorForwardingEnabled.

Optimization

Advanced

OptimizationEnum

0x00000047

Auswahl verfügbarer Optimierungen oder Deaktivierung aller Optimierungen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Optimization.

TriggerRedetection

Advanced

TriggerRedetection

0x00000098

Wenn es heruntergeladen wird, verlieren alle Mover ihre Position und es wird eine neue Erkennung durchgeführt. Die Reihenfolge der Mover kann sich ändern.

CalculateNormAmplitude

Advanced

BOOL

0x030802B1

Bei TRUE wird die Schwingung des Movers neutralisiert.

IsPositionNoiseEnabled

Simulation

BOOL

0x0308022F

Bei TRUE wird ein Zufallsrauschen mit der angegebenen Bandbreite zu den Positionen der Mover hinzugefügt.

IsRandomStartUp­Enabled

Simulation

BOOL

0x03080285

Bei TRUE und aktiviertem UseOffsetAndDistance Modus, werden die Startpositionen der Mover unter Verwendung der angegebenen Bandbreite zufällig bestimmt.

MoverDistance

Simulation

LREAL

0x0308022E

Ermittelt/bestimmt den Abstand zwischen den simulierten Movern beim Start.

PositionOffset

Simulation

LREAL

0x0308022D

Ermittelt/bestimmt die Position, an der der erste simulierte Mover erkannt werden soll.

PositionNoiseBandwidth

Simulation

LREAL

0x03080231

Ermittelt/bestimmt die Bandbreite, die beschreibt, wie stark eine Position wechseln soll.

RandomStartUpBandwidth

Simulation

LREAL

0x03080232

Ermittelt/bestimmt die Bandbreite, mit der die Startpositionen der Mover geändert werden können. Die Bandbreite wird zusätzlich zu PositionOffset und MoverDistance angewendet.

PositionStartUpSimulationMode

Simulation

PositionStartUpSimulationMode

0x03080230

Legt fest, wie die Startpositionen für die Mover erzeugt werden sollen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter PositionStartUpSimulationMode.

MoverIdStartUpSimulationMode

Simulation

MoverIdStartUpSimulationMode

0x0308027D

Legt fest, wie die Mover IDs beim Starten erzeugt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter MoverIdStartUpSimulationMode.

RandomInitMode

Simulation

RandomInitMode

0x0308027F

Legt den Modus für die Initialisierung der Zufallsauswahl fest.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter RandomInitMode.

RandomInitSeed

Simulation

DINT

0x03080280

Ermittelt/bestimmt den Wert, der zur Erzeugung von zufälligen Zahlen für die Positionen und IDs verwendet wird.