Teaching-Modus auswählen

Vor dem Teaching im Stillstand muss festgelegt werden, mit welchem teachingSelection-Parameter das Teaching durchgeführt werden soll. Die Auswahl des Parameters entscheidet, welche Module in das Eingabefeld .selection­String eingegeben werden müssen.

ExcludeSpecifiedItems

Module, auf denen sich Mover befinden, werden vom Teaching ausgeschlossen. Die entsprechenden Modulnummern müssen im Eingabefeld .selectionString eingegeben werden.

IncludeSpecifiedItems

Module, auf denen sich keine Mover befinden, werden in das Teaching einbezogen. Die entsprechenden Modulnummern müssen im Eingabefeld .selectionString eingegeben werden.

Teaching-Modus auswählen 1:
►StartStandStillTeaching ausklappen
►ExcludeSpecifiedItems im Dropdown-Menü .teachingSelection auswählen, um Module mit Movern vom Teaching auszuschließen

ODER

►IncludeSpecifiedItems im Dropdown-Menü .teachingSelection auswählen, um Module ohne Mover ins Teaching zu integrieren
Teaching-Modus auswählen 2:

Abstände beachten

Das Teaching eines Moduls, auf dem sich ein Mover befindet, kann zu einem falschen Abgleich eines benachbarten Moduls führen, wenn der Abstand des Movers zum Rand zu gering ist.

►Darauf achten, dass die Geberfahne eines Movers das Teaching eines leeren Moduls nicht beeinflusst
Teaching-Modus auswählen 3:

Für die Auswahl des Parameters teachingSelection ist es wichtig, dass der Abstand zwischen der Geberfahne [1] eines Movers und der Außenkante [2] eines leeren Moduls mindestens 20 mm beträgt.