Parameter
|  | Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus nutzen, können Sie die Mover ID-Erkennung wie gewohnt über das TcIoXtsDrv-Objekt steuern. Richten Sie sich hierfür nach den folgenden Beschreibungen für die Anwendung im XTS Processing Unit Objekt. Bei Abweichungen zwischen beiden Objekten wird separat darauf hingewiesen. | 
Über das XTS Processing Unit-Objekt wird die Mover ID-Erkennung gesteuert. Sie haben die Möglichkeit, über allgemeine Parameter Einstellungen vorzunehmen und die Mover ID-Erkennung manuell auszulösen ohne ein PLC-Projekt hinzufügen zu müssen.
Folgende Parameter stehen für Einstellungen und zur Überprüfung im XTS Processing Unit-Objekt beziehungsweise im TcIoXtsDrv-Objekt zur Verfügung:
XTS Processing Unit-Objekt
| Parameter | Erläuterung | 
|---|---|
| IdDetectionMode | Einstellung, ob ein oder mehrere Mover 1 im System vorhanden sind. | 
| MoverPositionAssignment | Einstellung, dass der Mover 1 abhängig von der Sortierreihenfolge die größte oder kleinste Position der NC-Achsen auf dem System erhält. | 
| ExpectedMoverIds | 
 | 
| [0].Id | Erwartete Mover IDs für die MultipleMover 1 ID-Erkennung. | 
| 
 | Mover mit Magnetplattenset Mover 1. | 
| 
 | Mover mit Magnetplattenset Mover Standard. | 
| [0].Count | Anzahl der erwarteten Mover 1. | 
| TriggerMoverIdDetection | Manueller Start der Mover ID-Erkennung. | 
| HasIdDetectionError | Anzeige, ob ein Fehler bei der Mover ID-Erkennung aufgetreten ist. | 
| IsIdDetectionValid | Anzeige, ob Mover 1 erkannt wurde. | 
| IsIdDetectionActive | Anzeige, ob die Mover ID-Erkennung läuft. | 
TcIoXtsDrv-Objekt
| Parameter | Erläuterung | 
|---|---|
| MoverIdDetectionMode | Einstellung, ob ein Mover 1 im System vorhanden ist. | 
| MoverPositionAssignment | Einstellung, dass der Mover 1 abhängig von der Sortierreihenfolge die größte oder kleinste Position der NC-Achsen auf dem System erhält. | 
| TriggerMoverIdDetection | Manueller Start der Mover ID-Erkennung. | 
| IsMoverIdDetectionValid | Anzeige, ob Mover 1 erkannt wurde. | 
| HasMoverIdDetectionError | Anzeige, ob ein Fehler bei der Mover ID-Erkennung aufgetreten ist. |