Hidden Parameter

Für die erweiterte Bedienung und Konfiguration der Mover ID-Erkennung haben Sie die Möglichkeit Hidden Parameter zu verwenden. Sie können zum Beispiel verschiedene Wartezeiten der Mover anpassen.

Die folgende Tabelle zeigt die Standardparameter:

Hidden Parameter

Default

Min

Max

Unit

Tab

DetectionStandstillVelocityLimit

15

1

1000

mm/s

Init

DetectionStandstill­SwitchTime

0,015

0,00

1,0

s

Init

DetectionTimeOut

2

0

10

s

Init

DetectionInfoMessage

FALSE

FALSE

TRUE

--

Init

Hidden Parameter 1:
►Kontrollkästchen Show Hidden Parameter aktivieren, um die Hidden Parameter einzublenden

DetectionStandstillVelocityLimit

Festlegung der maximalen Geschwindigkeit für die Stillstandsüberwachung.

Wert < Standardparameter:

Die Suche wechselt später in die nächste Phase.

Wert > Standardparameter:

Die Suche wechselt früher in die nächste Phase.

DetectionStandstillSwitchTime

Zeit, in der der Mover mit der Geschwindigkeit unter dem Wert des Parameters DetectionStandstillVelocityLimit liegen muss.

Wert < Standardparameter:

Die Suche wird beschleunigt.

Wert > Standardparameter:

Die Suche wird verlangsamt.

DetectionTimeOut

Gesamtzeitüberschreitung für die Mover ID-Erkennung. Wenn diese Zeit erreicht wird, tritt ein Fehler auf. Mögliche Ursachen:

Mit dem Standardparameter DetectionMaxCurrent sollten Sie immer die DetectionMinMovement-Bewegung erreichen können.

DetectionInfoMessage

Meldungen werden im TwinCAT-Ausgabefenster angezeigt.