Parameter

Über das Processing Unit-Objekt wird die Mover ID-Erkennung je Mover-Achse gesteuert und ausgeführt. Sie haben die Möglichkeit den Ablauf der Suche anzupassen, indem Sie einige Parameter einstellen sowie das Erkennungsverfahren über die Mover-Achse konfigurieren. In der Regel stimmen jedoch die Standardparameter mit Ihrem XTS System überein.

Die folgenden Tabellen zeigen die Standardparameter für die Beckhoff Mover:

Parameter

Default

Min

Max

Unit

Tab

DetectionMinMovement

0,1

0,01

2,0

mm

Init

DetectionFilter

250

0

5000

Hz

Init

DetectionCurrent­Ramp

25

10

1000

mA/ms

Init

DetectionMaxCurrent

12

0,5

13

A

Init

Parameter 1:

Anpassung der Standardparameter bei kundenspezifischen Movern

Bei kundenspezifischen Movern, die sich in der Steifigkeit, der Masse oder anderem abweichenden mechanischen Verhalten von den Beckhoff Movern unterscheiden, kann es notwendig sein, die Standardparameter anzupassen, um die Mover ID-Erkennung zu optimieren.

DetectionMinMovement

Positionsänderung, die der Mover während der Mover ID-Erkennung mindestens erfahren muss, damit die Erkennung erfolgreich durchgeführt werden kann.

DetectionFilter

Filter für die Stromänderung.

DetectionCurrentRamp

Steigung des Stroms der Mover ID-Erkennung.

DetectionMaxCurrent

Maximalwert des Stroms der Mover ID-Erkennung.

DetectionStatus

Status der Mover ID-Erkennung.

Parameter 2:
►Solution Explorer > TwinCAT Project > MOTION > NC SAF > Axes > Mover Axis > SoftDrive > Data Pointer ausklappen
►Doppelklick auf FeedForward_Obj6 (CTcSdFeedForward)