Übersicht empfohlener Industrie-PCs

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 1:

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 2: C6030-0080 mit i5

Serienlieferung

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 3:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000653433

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

000546023

Weitere Informationen im Kapitel C6030-0080 mit i5.

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 4: C6032-0080 mit i7

Serienlieferung

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 5:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000619968

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

000653434

Weitere Informationen im Kapitel C6032-0080 mit i7.

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 6: CX2072-0225

Serienlieferung

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 7:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

nicht angelegt

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

nicht angelegt

Weitere Informationen im Kapitel CX2072-0225.

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 8: C6670-0020

Serienlieferung

Übersicht empfohlener Industrie-PCs 9:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

nicht angelegt

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

nicht angelegt

Weitere Informationen im Kapitel C6670-0020.