Konfiguration
Optionen | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
C6030-0080 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC
| 1 |
C9900-C639 | Prozessor Intel® Core™ i3-11100HE der 11. Generation, 2,4 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50) | 1 |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB | 1 |
C9900-H598 | 160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-M.2-SSD | 1 |
C9900-S540 | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 oder Core™ i5 ab der 8. Generation | 1 |
TC1250-0060 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 axes, Plattform-Level 60 (Mid Performance) | 1 |
TF5850-0060 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 60 (Mid Performance) | 1 |