Konfiguration
Optionen | Beschreibung | Anzahl |
|---|---|---|
CX2072-0225 | Embedded-PC mit Intel® Xeon® D-1567
| 1 |
CX2900-0205 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM | 1 |
CX2900-0010 | Betriebssystem vorinstalliert auf 2½ Zoll HDD/SSD | 1 |
CX2550-0020 | Erweiterungsmodul für 2½ Zoll HDD/SSD | 1 |
CX2900-0509 | 320-GB-M.2-2242-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich | 1 |
CX2100-0014 | Netzteil, 130 W, Spannungsversorgung 24 V DC (-15 &/+20 %) | 1 |
CX2500-0060 | Ethernetmodul
| 4 |
TC1250-0081 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 axes, Plattform-Level 81 (Very High Performance) | 1 |
TF5850-0081 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 81 (Very High Performance) | 1 |