Konfiguration

Optionen

Beschreibung

Anzahl

C6030-0080

Ultra-Kompakt-Industrie-PC

  • Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70) 
  • kompaktes Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7 der 11. Generation
  • Grafikkarte, im Prozessor integriert
  • 3 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board
  • 24 V DC Ausgangsspannung

1

C9900-C640

Prozessor Intel® Core™ i5-11500HE der 11. Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)

1

C9900-R271

Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB

1

C9900-H598

160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-M.2-SSD

1

C9900-S540

Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 oder Core™ i5 ab der 8. Generation

1

TC1250-0070

TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 axes, Plattform-Level 70 (High Performance)

1

TF5850-0070

Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 70 (High Performance)

1