Übersicht bisheriger Industrie-PCs

Jedes Beckhoff Produkt durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Die Auflistung zeigt Ihnen alle bisher empfohlenen Industrie-PCs für XTS-Systeme und die entsprechenden Nachfolgeprodukte.

Weitere Informationen zu den Service-Produkten und Verfügbarkeiten finden Sie unter:

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 1:

https://www.beckhoff.com/de-de/support/service-produkte/

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 2: C6032-0070 mit i7

Serienlieferung

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 3:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

000153940

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

000157520

Nachfolgeprodukt

C6032-0080 – i7

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 4: CX2062-0155

Serienlieferung

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 5:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

261471

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

261512

Nachfolgeprodukt

CX2062-0195

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 6: CX2072-0155

Serienlieferung

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 7:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

201126

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

261511

Nachfolgeprodukt

CX2072-0225

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 8: C6930-0070 mit i5

Serienlieferung

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 9:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

-

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

-

Nachfolgeprodukt

-

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 10: C6930-1106-0050

abgekündigt1)

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 11:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

-

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

-

Nachfolgeprodukt

C6930-0070 – i5

1) Über den Beckhoff Service noch verfügbar. Für weitere Informationen dazu kontaktieren Sie den Beckhoff Service: ­service@beckhoff.com

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 12: C6670-0010

abgekündigt

Übersicht bisheriger Industrie-PCs 13:

Konfigurationsnummer mit Lizenz

-

Konfigurationsnummer ohne Lizenz

-

Nachfolgeprodukt

CX2062-0195