Gerade Führungsschienen

Gerade Führungsschienen 1:

Ohne Schleuse

Gerade Führungsschienen sind in folgenden Längen ohne Schleusendeckel verfügbar:

Verfügbare Längen

250 mm

1000 mm

500 mm

1500 mm

750 mm

2000 mm

Gerade Führungsschienen 2:

Mit Schleuse

Gerade Führungsschienen sind in folgenden Längen mit Schleusendeckel verfügbar:

Verfügbare Längen

500 mm

2000 mm

1000 mm

 

Gerade Führungsschienen 3:

Verbinder

Verbinder für Führungsschienen sind in folgenden Längen verfügbar:

Verfügbare Längen

250 mm

2000 mm

1000 mm

 

Kurvenschiene

Gerade Führungsschienen 4:

180° Klothoide

Die Klothoide ist passend zum 180° Kurvenmodul erhältlich.