Angaben für Betrieb und Umgebung
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
![]() | XTS Hygienic nur unter Umgebungsangaben betreiben Betreiben Sie das Beckhoff XTS Hygienic nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. Dadurch gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb. Bei Temperaturen über 40 °C kann sich die Lebenszeit des Systems verkürzen. Sprechen Sie bei abweichenden Umgebungsbedingungen und Betriebszuständen Ihrer Maschine oder Anlage mit unserer Applikationsabteilung. |
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
| -10 bis +40 °C |
| -25 bis +85 °C |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
| IP65 / IP66 / IP69K |
| Gemäß EN 60068-2-6 |
| Gemäß EN61000-6-2 / EN61000-6-4 |
| CE |