Mover
![]() | Bessere Laufeigenschaften Beckhoff empfiehlt, die Laufflächen an den Kurvenschienen vor der Montage der Mover und Inbetriebnahme des XTS Hygienic mit Vaseline einzufetten. |
- ►Laufflächen an den Kurvenschienen 1 und 2 auf beiden Seiten mit Vaseline einfetten
- ►Schrauben 1 lösen und herausnehmen
- ►Schleuse 2 entfernen
- ►Gewindestift 1 in das Modul eindrehen
- ►Schutzblech 1 über den Gewindestift auf das Modul schieben
- ►Aufgleishilfe 1 auf das Modul aufsetzen
- ►Schrauben mit Dichtringen 1 handfest eindrehen, um die Aufgleishilfe zu fixieren
| |
Quetschgefahr durch starke magnetische Anziehung Halten Sie die Mover beim Aufgleisen immer kontrolliert mit beiden Händen fest. Das Magnetplattenset der Mover und die Module ziehen sich stark magnetisch an. Wenn Sie die Mover nicht kontrolliert mit beiden Händen festhalten, können die magnetischen Kräfte den Mover unkontrolliert an das XTS Hygienic anziehen und schwere Quetschungen an den Händen und Fingern oder Beschädigungen am System verursachen. |
- ►Zur Ausrichtung beachten, dass sich Gebermagnet 2 und LED-Statusanzeige 4 beim Aufgleisen auf derselben Seite des Systems befinden
- ►Mover 1 mit Gebermagnet 2 mittig über der Aufgleishilfe 3 positionieren
- ►Darauf achten, dass Sie die Führungsrollen 1 der Mover beim Aufgleisen nicht auf die Kanten 2 der Aufgleishilfe drücken
- ►Mover 1 vorsichtig mit beiden Händen mittig auf die Aufgleishilfe 2 setzen
Sobald Sie das Magnetplattenset 2 des Movers 1 in die Nähe des Moduls 3 setzen, ziehen sich das Magnetplattenset und das Modul magnetisch an.
- ►Mover 1 entlang der Führungsschiene 2 vorsichtig mit der Hand aus der Aufgleishilfe schieben
Der Mover ist jetzt auf der Führungsschiene montiert.
- ►Alle weiteren Mover auf die gleiche Weise montieren
Wenn alle übrigen Mover montiert sind:
- ►Umlaufend überprüfen, dass der Luftspalt zwischen den Magnetplatten 1 der Mover zu den Modulen 2 auf beiden Seiten des Systems symmetrisch ist und beidseitig ungefähr 0,70 mm beträgt
- ►Überprüfen, dass die Magnetplatten parallel zu den Modulen positioniert sind
Aufgleishilfe entfernen
- ►Schrauben 1 lösen und herausnehmen
- ►Aufgleishilfe 2 entfernen
- ►Schutzblech 1 und Gewindestift 2 entfernen
- ►Schleuse wieder montieren
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben, M4 x 45 | 6 |