Kurvenschienen
- ►Auflageflächen 1 und 2 der Kurvenschiene 3 mit Vaseline einfetten
- ►Passstifte 1 und 2 in die Kurvenschiene 3 einsetzen
- ►Passstifte 1 und 4 in die Führungsschienen einsetzen
- ►Dichtungen 2 und 3 mit der vorgeschnittenen Kante nach unten auf die Passstifte schieben
- ►Kurvenschiene 2 bis auf einen Abstand 1 von ungefähr 30 mm auf das Kurvenmodul 3 schieben
- ►Dichtung 2 von oben nach unten um das Kurvenmodul 3 herum führen
- ►Dichtung zwischen Kurvenmodul und Kurvenschiene 1 und 4 mit dem Fingernagel in die Nut eindrücken
- ►Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise um das Kurvenmodul herum führen
- ►Dichtung 1 in die Nut 2 zwischen Führungsschiene und den geraden Modulen mit dem Fingernagel eindrücken
- ►Zur einfacheren Montage die Führungsschiene leicht anheben oder bewegen
- ►Dichtung bis zum Ende der Führungsschiene weiterführen
- ►Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise montieren
- ►Schrauben 1 der Führungsschiene handfest eindrehen, um die Dichtungen 2 auf beiden Seiten des Systems zu fixieren
- ►Dichtungen 2 zwischen Führungsschiene und Kurvenschiene 1 und 3 auf beiden Seiten des Systems mit Vaseline einfetten
- ►Kurvenschiene 1 vorsichtig auf das Kurvenmodul 2 schieben
- ►Darauf achten, dass die Dichtung in Position bleibt
- ►Schraube mit Dichtring 2 in der Mitte der Kurvenschiene handfest eindrehen, um die Kurvenschiene komplett an das Kurvenmodul zu drücken
- ►Danach die weiteren Schrauben mit Dichtringen 1 und 3 handfest eindrehen
- ►Fixierte Schrauben 1 der oberen Führungsschiene etwas lösen, um die Enden der Dichtungen zu montieren
- ►Zweite Kurvenschiene mit Dichtungen auf die gleiche Weise montieren
Die Enden der Dichtungen überlappen an den Anfangspunkten.
- ►Überlappende Dichtungen 1 und 3 durch beide Enden 2 mit einem Schneidwerkzeug diagonal zuschneiden
Als Schneidwerkzeug eignet sich zum Beispiel ein Skalpell oder ein Hobbymesser.
- ►Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise zuschneiden
- ►Schrauben der oberen Führungsschiene etwas lösen, um die Dichtungen zu verkleben
- ►Klebstoff auf ein Ende 1 auftragen
- ►Das Ende in die Nut drücken, um beide Enden zu verkleben
- ►Klebstoffreste mit einem fusselfreien Tuch entfernen
- ►Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise verkleben
- ►Schrauben der oberen Führungsschiene wieder handfest eindrehen
Montage abschließen
- ►Alle Schrauben im Maschinenbett festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben, M5 x 20 | 8 |
- ►Alle Schrauben an den Führungsschienen des gesamten Systems festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben, M4 x 45 | 6 |
- ►Alle Schrauben an den elektrischen Schnittstellen des gesamten Systems festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben, M4 x 12 | 3 |
- ►Überstehende Teile der Dichtung 1 mit einem Schneidwerkzeug flächenbündig zur Schiene abschneiden
Als Schneidwerkzeug eignet sich zum Beispiel ein Skalpell oder ein Hobbymesser.
- ►einem Skalpell oder Hobbymesser
- ►Alle weiteren Dichtungen auf die gleiche Weise zuschneiden