Gerade Führungsschienen
- ►Führungsschiene 2 mit Schleuse 1 immer oben auf dem montierten System 3 verwenden
- ►Passstifte 1, 2 und 3 in alle geraden Module und beide Kurvenmodule einsetzen
- ►Passstifte 2 und 4 in die Führungsschiene 3 einsetzen
- ►Dichtung 1 mit der vorgeschnittenen Kante 5 nach unten auf die Passstifte schieben
- ►Führungsschiene 2 gerade auf die Passstifte der oberen Module setzen
- ►Danach Schleuse 1 gerade auf die Passstifte setzen
- ►Schrauben mit Dichtringen 1 bis auf einen minimalen Spalt eindrehen, um Führungsschiene und Schleuse zu fixieren
- ►Untere Führungsschiene auf die gleiche Weise montieren, dabei die Führungsschiene solange mit der Hand sichern, bis die Schrauben eingedreht sind
- ►Darauf achten, dass bei der Montage der Dichtungen zwischen Modulen und Schienen die flache Seite 1 nach außen zeigt und die runde Kante 2 nach innen
- ►Sicherstellen, dass alle Dichtungen bündig mit den Systemkomponenten montiert werden
- ►Zug auf den Dichtungen vermeiden
- ►Dichtung 1 zwischen Modul 2 und gerader Führungsschiene 3 mit dem Fingernagel in die Nut eindrücken
- ►Zur einfacheren Montage die Führungsschiene leicht anheben oder bewegen
- ►Dichtung bis zum Ende der Führungsschiene weiterführen
- ►Dichtung 1 auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise in die Nut 2 eindrücken
- ►Schrauben 2 der Führungsschiene handfest eindrehen, um die Dichtungen 1 auf beiden Seiten des Systems zu fixieren
![]() | Schienen passend zu den Modulen ausrichten Die Führungsschienen müssen in einer bestimmten Ausrichtung auf den Modulen montiert werden. Positionieren Sie dafür die Bohrlöcher der Schienen passend über den Gewindebohrungen der Module. Bei falscher Ausrichtung treffen die Schrauben nicht die Gewindebohrungen der Module und lassen sich nicht eindrehen. |
![]() | Einfache Verklebung der Dichtungsenden Bei der Montage müssen die Enden der Dichtungen zwischen Modulen und Schienen verklebt werden. Für eine einfache und genaue Verklebung beginnen Sie mit dem Einfügen der Dichtungen ungefähr in der Mitte auf einem Modul und der Mitte einer geraden Führungsschiene. |