Dichtungen
- ►Spalt 2 zwischen den Modulen 1 und 3 mit Vaseline einfetten
- ►Dichtung 1 zwischen die Module schieben, dabei das Dichtungsende 2 zur Seite klappen
- ►Den oberen Teil der Dichtung mit etwas Druck vorsichtig nach unten streichen
- ►Das Dichtungsende 2 zurückklappen und vorsichtig in die Nut zwischen Maschinenbett und Modulen drücken
- ►Nach der Montage die Dichtung 1 soweit nach unten streichen bis sie an der elektrischen Schnittstelle 2 überlappt
- ►Reste der Vaseline mit einem fusselfreien Tuch entfernen
- ►Alle weiteren Dichtungen zwischen den Modulen auf die gleiche Weise montieren
- ►O-Ring-Konturen 1 der Dichtung 2 für die elektrische Schnittstelle mit Vaseline einfetten
- ►Dichtung 1 an der elektrischen Schnittstelle einsetzen, dabei die O-Ring-Konturen vollständig in die Nuten drücken
- ►Das Dichtungsende 2 vorsichtig in die Nut zwischen Maschinenbett und Modulen drücken
- ►Reste der Vaseline im Bereich der Steckverbinder mit einem fusselfreien Tuch entfernen
- ►Alle weiteren Dichtungen an den elektrischen Schnittstellen auf die gleiche Weise montieren
- ►Passstift 1 zwischen Kurvenmodul und geradem Modul schräg ansetzen und in die Nut 2 schwenken
- ►Die drei weiteren Passstifte zwischen Kurvenmodulen und geraden Modulen auf die gleiche Weise montieren
- ►Darauf achten, dass bei der Montage der Dichtungen zwischen Maschinenbett und Modulen die flache Seite 1 nach außen zeigt und die runde Seite 2 nach innen
- ►Sicherstellen, dass alle Dichtungen bündig mit den Systemkomponenten montiert werden
- ►Zug auf den Dichtungen vermeiden
- ►Kurzes Ende der Dichtung 1 in den Ecken 2 am Kurvenmodul mit dem Fingernagel eindrücken, danach den geraden Teil der Dichtung auf die gleiche Weise montieren
- ►Zur einfacheren Montage die Module leicht anheben oder bewegen
- ►Kurzes Ende der Dichtung 1 auf der anderen Seite des Kurvenmoduls 2 auf die gleiche Weise montieren
- ►Schrauben 2 des Kurvenmoduls handfest eindrehen, um die Dichtungen 1 auf beiden Seiten zu fixieren
- ►Langes Ende der Dichtung 2 in den Ecken 3 am Kurvenmodul mit dem Fingernagel eindrücken, danach den kurzen Teil der Dichtung zwischen den Ecken auf die gleiche Weise montieren
- ►Zur einfacheren Montage die Module leicht anheben oder bewegen
- ►Lange Stränge 1 der Dichtung herunterhängen lassen. Darauf achten, dass die Dichtung am Boden nicht verschmutzt
- ►Langes Ende der Dichtung 2 auf der anderen Seite des Kurvenmoduls 1 auf die gleiche Weise montieren
- ►Schrauben des Kurvenmoduls handfest eindrehen, um die Dichtungen auf beiden Seiten zu fixieren
- ►Lange Stränge 3 der Dichtung zwischen den geraden Modulen 1 und dem Maschinenbett 2 mit dem Fingernagel eindrücken
- ►Zur einfacheren Montage die Module leicht anheben oder bewegen
Hinweis | |
Auf korrekten Sitz der Dichtungen achten Achten Sie auf einen korrekten Sitz der O-Ring-Konturen in den dafür vorgesehenen Nuten. Durch unsauber montierte Dichtungen kann Flüssigkeit an den elektrischen Schnittstellen eindringen und das System beschädigen. |
![]() | Vereinfachte Montage Fügen Sie zunächst nur die Passstifte zwischen Kurvenmodulen und geraden Modulen ein, um Dichtungen zwischen Maschinenbett und Modulen einfacher montieren zu können. Die Passstifte zwischen den geraden Modulen montieren Sie später. |
![]() | Dichtungsstränge überlappen lassen Bei der Montage müssen die langen Stränge der Dichtungen das kurze Ende überlappen. Die Dichtungsteile werden zu einem späteren Zeitpunkt gekürzt und verklebt. |
Lange Stränge überlappen das kurze Ende.
- ►Lange Stränge der Dichtung auf der anderen Seite des Systems auf die gleiche Weise montieren
- ►Passstift 1 zwischen geraden Modulen schräg ansetzen und in die Nut 2 schwenken
- ►Alle weiteren Passstifte zwischen den geraden Modulen auf die gleiche Weise montieren
- ►Schrauben mit Dichtringen 2 am geraden Modul 1 handfest eindrehen
- ►Weitere Schrauben mit Dichtringen an den geraden Modulen auf die gleiche Weise montieren, außer an den beiden geraden Modulen mit überlappenden Dichtungen
- ►Dichtungen nach Montage der Schrauben auf passenden, bündigen Sitz kontrollieren und eventuell korrigieren
- ►Überlappende Dichtungen 1 und 2 durch beide Enden 3 mit einem Schneidwerkzeug diagonal zuschneiden
![]() | Module mit überlappender Dichtung nicht fixieren Fixieren Sie noch nicht die beiden geraden Module, an denen die Dichtungen beidseitig überlappen. |
Als Schneidwerkzeug eignet sich zum Beispiel ein Skalpell oder ein Hobbymesser.
- ►Alle drei weiteren überlappenden Dichtungen auf die gleiche Weise zuschneiden
- ►Klebstoff auf ein Ende 1 auftragen
- ►Das Ende in die Nut drücken, um beide Enden zu verkleben
- ►Klebstoffreste mit einem fusselfreien Tuch entfernen
- ►Alle drei weiteren zugeschnittenen Dichtungen auf die gleiche Weise verkleben
- ►Alle Schrauben mit Dichtringen 1 und 2 an den beiden verbliebenen Modulen handfest eindrehen
- ►Schrauben 1 eindrehen, um den Passstift 2 zwischen den Modulen zu fixieren
- ►Alle weiteren Passstifte zwischen den Modulen auf die gleiche Weise mit Schrauben fixieren