Intervalle
![]() | Wartungszyklen bei höherer Beanspruchung anpassen Der Betrieb an der Grenze der zulässigen Umgebungsbedingungen und Betriebszustände verkürzt die Intervalle. Abhängig von der mechanischen Dynamik durch montierte Vorrichtungen und Bewegungen kann die Lebensdauer der Moverrollen verkürzt werden. Passen Sie daher bei Bedarf die Wartungszyklen an die jeweilige Beanspruchung des Systems an. |
Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auflistung mit Wartungsarbeiten und Intervallen für die zugehörigen Komponenten zur Verfügung. Dabei beziehen sich die Intervalle auf die Gesamtbetriebszeit des Systems und nicht auf die Betriebszeit einzelner Komponenten. Die Daten gelten für Laborbedingungen und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % bei 25 °C:
Komponente | Intervall | Wartung |
---|---|---|
Gesamtes System | ||
| 6 Monate | Sichtprüfung der Dichtungen auf korrekten Sitz |
Module | ||
| 2 Wochen | Sichtprüfung auf Schleifspuren der Magnetträger |
| 6 Monate | Deckel abschrauben |
| 6 Monate | Sichtprüfung der Sensorflächen auf Abrieb |
| 6 Monate | Befestigung der Module auf dem Maschinenbett überprüfen |
Führungsschienen | ||
| Jeden Monat | Laufflächen reinigen Empfohlene Reiniger: |
6 Monate | Alle Verbindungen auf festen Sitz, Schleifspuren, Korrosion und Verschleiß prüfen | |
Befestigung der Führungsschienen an den Modulen überprüfen | ||
Bei Bedarf | Laufflächen der Kurven schmieren Empfohlene Schmiermittel: | |
| Jeden Monat | Laufflächen reinigen Empfohlene Reiniger: |
6 Monate | Alle Verbindungen auf festen Sitz, Schleifspuren, Korrosion und Verschleiß prüfen | |
Befestigung der Kurvenschienen an den Modulen überprüfen | ||
Bei Bedarf | Laufflächen schmieren Empfohlene Schmiermittel: |
Komponente | Intervall | Wartung |
---|---|---|
| Jeden Monat | Laufflächen reinigen Empfohlene Reiniger: |
6 Monate | Mover Schleuse auf Verschleiß und Ausbrüche überprüfen | |
Befestigung der Schleuse überprüfen | ||
6 Monate | Schleuse auf korrekten Sitz überprüfen | |
Bei Bedarf | Laufflächen schmieren Empfohlene Schmiermittel: | |
Mover | ||
| 3 Monate | Sitz der Führungsrollen auf der Schiene überprüfen |
| 6 Monate | Magnetplatten auf Abrieb und Beschädigungen überprüfen |
| 6 Monate | Überprüfen, ob der Gebermagnet sicher ist |
Gebermagnet auf Abrieb gegen die Modulsensoren überprüfen | ||
| 6 Monate | Überprüfen, ob die Bürste vorhanden ist |
Bürste auf festen Sitz überprüfen | ||
Überprüfen, ob der Abstand von der Bürste zur Führungsschiene weniger als 1 mm beträgt. |