Parallelschaltung der Module
Einkanalige Schütz-Abschaltung
Die folgende Abbildung zeigt ein Schaltungsbeispiel einer einkanaligen Schütz-Abschaltung für maximal zwei Module:
| 24 VDC-Netzteil | 48 VDC-Netzteil |
|---|---|---|
Beckhoff-Netzteile | PS3001-2420-0001 | PS3011-4820-0000 |
Primäre Absicherung | Siehe Netzteil-Dokumentation auf www.beckhoff.de | Siehe Netzteil-Dokumentation auf www.beckhoff.de |
Sekundäre Absicherung | Überstromschutzklemme | Abgang zum Modul mit Einspeisung Abgang zur Brems-Chopper-Klemme Einkanalige Schütz-Abschaltung Module haben keine „Safe-Torque Off“ STO und keine „Safe-Limited Speed“ SLS Funktion |