Leitungen
Beckhoff Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik, die eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV und UL garantieren. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen verursachen und zum Verlust der Gewährleistung führen.
![]() | Für eine einwandfreie Anwendung und Konfektionierung empfehlen wir:
|
Verlegung
Bei den Deckeln mit Einspeisung ist in einem 6 m langen blauen Schutzschlauch eine 8 m lange schwarz-gelbe Hybridleitung integriert. Diese besteht aus einer Leistungs- und einer EtherCAT-Leitung:
- Leistungsleitung: 3G 4 mm2 + 2 x 1,5 mm2
- weiße EtherCAT-Leitung mit RJ45 Anschluss
Den Schlauch sowie die Kabel der Leistungsleitung dürfen Sie kürzen, die weiße EtherCAT-Leitung nicht.
Verlegen Sie die Hybridleitung geschützt, sodass sie keinen äußeren Beschädigungen ausgesetzt ist. Achten Sie darauf, dass die Leitung vor beweglichen Maschinenteilen und deren Beschleunigungskräften geschützt liegt. Beckhoff empfiehlt die „Feste Verlegung“, weil die Leitung nicht für die Schleppkette geeignet ist.
Beachten Sie die vorgegebenen Biegeradien für eine fest verlegte oder gelegentlich bewegte Hybridleitung mit Schutzschlauch in der Tabelle:
Verlegung | Biegeradius | |
---|---|---|
| Schutzschlauch | Hybridleitung |
Fest verlegte Leitung | 100 mm | 80 mm |
Gelegentlich bewegte Leitung | 135 mm | 165 mm |