Typenschild

Typenschild 1:
1) Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.beckhoff.com/bic.

Position

Bezeichnung

1

Produktbezeichnung

2

Steuerspannung 24 V | 4 A

3

Leistungsspannung 48 V | 16 A

4

Stand der Firmware und Hardware

5

CE-Konformität

6

UKCA-Kennzeichnung

7

cURus-Zulassung

8

WEEE-Konformität

9

EtherCAT-Kennzeichnung

10

XML Revisionsnummer Sensorplatine

11

XML Revisionsnummer Motorplatine

12

Fertigungsdatum KW / Jahr

13

BTN | Beckhoff Traceability Number

14

BIC | Beckhoff Identification Code1)