Produktmerkmale

Hygienic Design

Die spaltfreien und totraumfreien Abdichtungen des vollgekapselten Transportsystems erfüllen alle Anforderungen an das Hygienic Design und für die Schutzarten IP65, IP66 und IP69K. Alle Oberflächen sind chemisch beständig und sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und der Pharmaindustrie geeignet.

Movervarianten

Das Gehäuse der Mover ist je nach Movertyp entweder aus Edelstahl oder aus Aluminium gefertigt.

Permanentmagnete

Die verbauten Permanentmagnete bestehen aus einem hartmagnetischen Werkstoff. Die Permanentmagnete entwickeln auch in kleinen Bauformen große Kräfte. Sie ermöglichen die präzise und hochdynamische Positionierung der Mover.

Skalierbarer Fahrweg

Die Anzahl der verbauten Motormodule ist variabel. Die Länge des Fahrwegs kann auf jede Anwendung angepasst werden.

Ankerkurzschlussbremse

Bei Not-Aus können die Mover optional über einen Ankerkurzschluss gebremst werden.

Integrierte Leistungselektronik

Die gesamte Leistungselektronik ist in die Motormodule integriert. Zur Versorgung der Motormodule wird eine 24 V DC Steuerspannung und eine 48 V DC Leistungsspannung benötigt.

Softwarebasierte Regelung

Die Regelung des XTS erfolgt durch eine softwarebasierte Kaskadenregelung. Die Regelkreisstruktur ist in den XTS Treibern hinterlegt und wird zyklisch auf dem Steuerungs-IPC gerechnet. Es wird keine zusätzliche Antriebssoftware benötigt.

Programmierung nach IEC 61131-3

Für die Programmierung des XTS stehen die standardisierten Motion Control-Funktionsbausteine nach der Norm IEC 61131-3 der PLCopen-Plattform zur Verfügung.