Edelstahl-Mover
Mover | ATH9011-0075-x550 |
|---|---|
Länge | 75 mm |
Anzahl Rollen | 6 |
Gewicht | |
ohne Magnetplattenset | 825 g |
mit montiertem Magnetplattenset ATH9001-x550 | 1.060 g |
Mover | ATH9011-0075-x550 |
|---|---|
Länge | 75 mm |
Anzahl Rollen | 6 |
Gewicht | |
ohne Magnetplattenset | 825 g |
mit montiertem Magnetplattenset ATH9001-x550 | 1.060 g |