Gerade, ohne Einspeisung
Motormodule | ATH2000-0250 |
|---|---|
Höhe | 96 mm |
Länge | 250 mm |
Breite am Maschinenbett | 34 mm |
Obere Breite an Motor / Führung | 22 mm |
Gewicht | |
ohne Anbauten | 4,7 kg
|
Gewicht der Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle | 0,3 kg |
Motormodule | ATH2000-0250 |
|---|---|
Höhe | 96 mm |
Länge | 250 mm |
Breite am Maschinenbett | 34 mm |
Obere Breite an Motor / Führung | 22 mm |
Gewicht | |
ohne Anbauten | 4,7 kg
|
Gewicht der Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle | 0,3 kg |