48 V DC-Stromkreis

1) Von Beckhoff empfohlene Komponente mit EN-Zertifizierung.
2) Führt zur Selbsthemmung der Mover nach dem Anker-Kurzschluss-Prinzip.
3) An jede Schütz-Abschaltung [3] dürfen nur zwei Netzteile [6] angeschlossen werden.
4) Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Puffermodul.
5) Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Brems-Chopper-Klemme.

Position

Funktion

2

Primäre Absicherung
Für das empfohlene Netzteil:
3-poliger 16 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4316-61)

3

Schütz-Abschaltung3)
Primärseitiger Teil der zweikanaligen Schütz-Abschaltung2), Siemens 3RT2016-2BB421) und Siemens 3RT2916-1CB001)

4

Erdung
Schaltschrankerdung

6

Netzteil3)
3-phasiges 48 V-Netzteil mit ausreichender Leistung entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Motormodule, Beckhoff PS3011-4820-00001) Direktlink oder Beckhoff PS3031-4820-00001) Direktlink

9

Absicherung zur Parallelschaltung der Netzteile
32 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4132-61)

10

Sekundäre Absicherung zum XTS
16 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4116-61)

12

Schütz-Abschaltung
Sekundärseitiger Teil der zweikanaligen Schütz-Abschaltung2), Siemens 3RT2526-2BB401) oder Siemens 3RT2926-1ER001)

13

XTS Hygienic Motormodul
Motormodul mit Einspeisung ATH20x1-0xx01) oder ATH20x2-02501)

14

OPTIONAL: Puffermodul4)
48 V- Puffermodul, Beckhoff PS9031-4820-00011) Direktlink

15, 16

OPTIONAL: Bremswiderstand5)
Brems-Chopper-Klemme, Beckhoff EL95761) Direktlink mit externem Bremswiderstand, Beckhoff ZB81101) Direktlink

17

OPTIONAL: Sekundäre Absicherung zur Brems-Chopper-Klemme
4 A-Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik, Siemens 5SY4104-71)