Leitungen
| |
Leitungen nicht verlängern Die Leistungsleitungen des Motormoduls mit Anschlussleitungen sind mit einer Länge von bis zu 25 m passend zum 16 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik des Netzteils ausgelegt. Verlängern Sie niemals die Leistungsleitungen, da bei einer verlängerten Leistungsleitung eine einwandfreie Auslösung des Leitungsschutzschalters nicht gewährleistet ist. Eine Verlängerung der Leistungsleitungen kann irreparable Schäden an den Motormodulen verursachen oder einen Stromschlag mit schweren bis tödlichen Verletzungen zur Folge haben. |
Beckhoff Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik, die eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV und UL garantieren. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen verursachen und zum Verlust der Gewährleistung führen.
![]() | Beckhoff empfiehlt für eine einwandfreie Anwendung und Konfektionierung:
|
Verlegung
Bei den Deckeln mit Einspeisung ist in einem blauen Schutzschlauch eine schwarz-gelbe Hybridleitung integriert. Die Kombination aus Hybridleitung und Schutzschlauch ist in folgenden Längen verfügbar:
Länge Hybridleitung | Länge Schutzschlauch |
|---|---|
4 m | 3 m |
8 m | 6 m |
16 m | 15 m |
25 m | 24 m |
Die schwarz-gelbe Hybridleitung besteht aus einer Leistungs- und einer EtherCAT-Leitung:
- Leistungsleitung: 3G 4 mm2 + 2 x 1,5 mm2
- weiße EtherCAT-Leitung mit RJ45-Stecker
Den Schlauch sowie die Kabel der Leistungsleitung dürfen Sie kürzen, die weiße EtherCAT-Leitung nicht.
Verlegen Sie die Hybridleitung geschützt, sodass sie keinen äußeren Beschädigungen ausgesetzt ist. Achten Sie darauf, dass die Leitung vor beweglichen Maschinenteilen und deren Beschleunigungskräften geschützt liegt. Beckhoff empfiehlt die „Feste Verlegung“, weil die Leitung nicht für die Schleppkette geeignet ist.
Beachten Sie die vorgegebenen Biegeradien für eine fest verlegte oder gelegentlich bewegte Hybridleitung mit Schutzschlauch in der Tabelle:
Verlegung | Biegeradius | |
|---|---|---|
| Schutzschlauch | Hybridleitung |
Fest verlegte Leitung | 100 mm | 80 mm |
Gelegentlich bewegte Leitung | 135 mm | 165 mm |

