Führungsschienen
ATH9000-xxxx
Lieferumfang der Führungsschiene ATH9000-0250:
- 1 x Führungsschiene
- 1 x Dichtung Führungsschiene
- 2 x Passstift D5 x 14
- 3 x Schraube M4 x 45
- 3 x Dichtung 12 x 9
Je weitere 250 mm Länge der Führungsschiene:
- 2 x Passstift D5 x 14
- 3 x Schraube M4 x 45
- 3 x Dichtung 12 x 9
ATH9100-0500
Lieferumfang der Führungsschiene ATH9100-0500:
- 1 x Führungsschiene
- 1 x Schleuse
- 1 x Dichtung Führungsschiene
- 4 x Passstift D5 x 14
- 2 x Passstift D5 x 24
- 6 x Schraube M4 x 45
- 6 x Dichtung 12 x 9
Je weitere 500 mm Länge der Führungsschiene:
- 4 x Passstift D5 x 14
- 6 x Schraube M4 x 45
- 6 x Dichtung 12 x 9
ATH9200-0250
Lieferumfang der Führungsschiene Verbinder ATH9200-0250:
- 1 x Führungsschiene
- 1 x Dichtung Führungsschiene
- 2 x Passstift D5 x 14
- 2 x Passstift D5 x 24
- 3 x Schraube M4 x 45
- 3 x Dichtung 12 x 9
Je weitere 250 mm Länge der Führungsschiene Verbinder:
- 2 x Passstift D5 x 14
- 1 x Passstift D5 x 24
- 3 x Schraube M4 x 45
- 3 x Dichtung 12 x 9
ATH9050-0500
- 1 x Führungsschiene
- 1 x Dichtung Führungsschiene
- 2 x Passstift D5 x 14
- 2 x Passstift D5 x 24
- 2 x Passstift D5 x 50
- 5 x Schraube M4 x 45
- 5 x Dichtung 12 x 9