Leitungen

Für die Motormodule mit Steckverbinder stehen unterschiedliche Kabel zur Verfügung.

Leitungen 1:

Längere Leistungsleitungen nach Rücksprache möglich

Weitere Kabellängen auf Anfrage. Für die Verwendung längerer Leistungsleitungen kontaktieren Sie den für Ihre Region zuständigen Produktspezialisten oder den Beckhoff Support:

Leitungen 2:

support@beckhoff.com

Leitungen 3:

ZK7A30-3031-Bxxx

Die ENP-Leitung für die feste Verlegung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Stecker: B23 auf B23, EtherCAT-kodiert

Biegezyklen: 0,1 Millionen


Bxxx – Kabellänge

B005 – 0,5 m

B250 – 25 m

Leitungen 4:

ZK7A30-3155-Bxxx

Die ENP-Leitung für die feste Verlegung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Stecker: B23 EtherCAT-kodiert auf RJ45 und offenes Ende

Biegezyklen: 0,1 Millionen


Bxxx – Kabellänge

B010 – 1 m

B250 – 25 m

Leitungen 5:

ZK7A14-3031-Axxx

Die schleppkettentaugliche ENP-Leitung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Stecker: B23 auf B23, EtherCAT-kodiert

Biegezyklen: 5 Millionen


Axxx – Kabellänge

A010 – 1 m

A100 – 10 m

Leitungen 6:

ZK7A14-3155-Axxx

Die schleppkettentaugliche ENP-Leitung ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Stecker: B23 EtherCAT-kodiert auf RJ45 und offenes Ende

Biegezyklen: 5 Millionen


Axxx – Kabellänge

A010 – 1 m

A250 – 25 m