Mit Steckverbinder

Hinweis

Leitungen mit einer hohen Anzahl von Biegezyklen verwenden

Für bewegte Streckenabschnitte müssen Leitungen mit einer hohen Anzahl von Biegezyklen verwendet werden. Beckhoff empfiehlt die Verwendung folgender Leitungen:

  • ZK7A14-3155-Axxx
  • ZK7A14-3031-Axxx
Mit Steckverbinder 1:

Gerades Motormodul 249 mm

Dieses Modul steht mit einer Länge von 249 mm und einem 180° drehbaren Steckverbinder für bewegte Streckenabschnitte zur Verfügung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen.

Drehrichtung des Steckverbinders:


Standardausführung ohne zusätzliche Bestelloption.

Mit Steckverbinder 2:

Gerades Motormodul 249 mm

Dieses Modul steht mit einer Länge von 249 mm und einem 180° drehbaren Steckverbinder für bewegte Streckenabschnitte zur Verfügung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen.

Drehrichtung des Steckverbinders:


Erforderliche Bestelloption: ZX2002-0001

Mit Steckverbinder 3:

Gerades Motormodul 250 mm

Dieses Modul steht mit einer Länge von 250 mm und einem 180° drehbaren Steckverbinder zur Verfügung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen.

Drehrichtung des Steckverbinders:


Standardausführung ohne zusätzliche Bestelloption.

Mit Steckverbinder 4:

Gerades Motormodul 250 mm

Dieses Modul steht mit einer Länge von 250 mm und einem 180° drehbaren Steckverbinder zur Verfügung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen.

Drehrichtung des Steckverbinders:


Erforderliche Bestelloption: ZX2002-0001