Gebogene Führungsschienen
22,5° Führungsschiene
Diese Führungsschiene steht mit einem +22,5° Winkel zur Verfügung.
Die Montage dieser Schiene ist bei einer Kombination von einem geraden Modul mit einem 22,5° Modul möglich. Zwei 22,5° Module können nicht hintereinander verbaut werden.
-22,5° Führungsschiene
Diese Führungsschiene steht mit einem -22,5° Winkel zur Verfügung.
Die Montage dieser Schiene ist bei einer Kombination von einem geraden Modul mit einem ‑22,5° Modul möglich. Zwei ‑22,5° Module können nicht hintereinander verbaut werden.
45° Führungsschiene
Mit dieser Führungsschiene können Sie 45° Winkel realisieren.
Diese Führungsschiene ist für eine Kombination aus einem geraden Modul und einem 45° Modul geeignet.
90° Führungsschiene
Mit dieser Führungsschiene können Sie 90° Winkel realisieren.
Diese Führungsschiene ist für die Kombination aus einem geraden Modul mit zwei aufeinanderfolgenden 45° Modulen geeignet.
180° Führungsschiene
Die 90° Führungsschiene kann mit dieser zusätzlichen Führungsschiene auf 180° erweitert werden.
180° Klothoide
Die 180° Klothoide ermöglicht eine enge 180° Kurve und ist passend zum 180° Kurvenmodul erhältlich.
180° Klothoide für Mover AT9014-0055-x550
Die 180° Klothoide ermöglicht eine enge 180° Kurve und ist passend zum 180° Kurvenmodul erhältlich. Diese Führungsschiene wurde speziell für den Mover AT9014‑0055‑x550 mit 2 angefederten Rollen konstruiert.
180° Klothoide für Mover AT9014-0070-x550
Die 180° Klothoide ermöglicht eine enge 180° Kurve und ist passend zum 180° Kurvenmodul erhältlich. Diese Führungsschiene wurde speziell für den Mover AT9014‑0070‑x550 mit 2 angefederten Rollen konstruiert.
360° Führungsschiene
Sie haben die Möglichkeit, ein 360°-System mit Schleusendeckel zu realisieren.
Diese Führungsschiene ist für eine Kombination aus acht 45° Modulen geeignet