Warnung
ID | Message | Fehler | Nummer der Ursache | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4101 | Module overtemperature | Motormodultemperatur größer als 65 °C, siehe: COE 9000:19…9000:1C | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x4103 | Undervoltage control voltage | 24 V Steuerspannung kleiner als 20,4 V |
| 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x4411 | Undervoltage DC-Link | 48 V Leistungsversorgung kleiner als 20 V, während die Mover noch nicht Enabled sind |
| 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x4412 | Overvoltage DC-Link | 48 V Leistungsversorgung größer als 56 V, während die Mover noch nicht Enabled sind |
| 2 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x4414 | I2T Motor overload | I2T-Auslastung des Motormoduls bei über bei 80 % |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|