Führungsschienen, 180°-Kurvensegment
Die Kurvensegmente müssen für die Montage an den Modulen vorbereitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Führungsschienen, 180°-Kurvensegment.
![]() | Vereinfachte Montage Beckhoff empfiehlt, die 180°-Kurvensegmente vor der Montage an den Verbindungsflächen und an den inneren Laufflächen mit einer geringen Menge Schmiermittel einzufetten. Das Einfetten der Kurvensegmente erleichtert die Montage an den gerade Führungsschienen. |
Beckhoff empfiehlt folgende Schmiermittel:
- Vaseline bei Verwendung von Movern ohne angefederte Rollen
- Lebensmittelfett NSF-H1 bei Verwendung von Movern mit angefederten Rollen
- ►Kurvensegment [1] auf das Modul [2] schieben
- ►Schrauben [1] mit flüssiger Schraubensicherung [2] in das Kurvensegment [3] einsetzen und handfest festdrehen
- ►Kurvensegment [1] auf das Modul [2] schieben und das System schließen
- ►Schrauben [1] mit flüssiger Schraubensicherung [2] in das Kurvensegment [3] einsetzen und handfest festdrehen
Die Bohrung [1] in der Mitte der Führungsschiene wird nicht zur Fixierung verwendet. Sie haben die Möglichkeit, die Bohrung zur Demontage des Kurvensegments zu verwenden.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Demontage der Führungsschienen, 180°-Kurvensegment.