Im Betrieb

Erdungskonzept beachten

Bei der Erdung des XTS sind besondere Bedingungen zu beachten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Erdung der Einspeisung.

Nicht an elektrischen Teilen unter Spannung arbeiten

Ordnungsgemäßen Anschluss des Schutzleiters sicherstellen. Elektrische Anschlüsse nie unter Spannung lösen. Arbeiten Sie erst am XTS, wenn die Spannung auf < 10 V abgesunken ist. Alle Komponenten vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Heiße Oberflächen nicht berühren

Abkühlung der Oberflächen mit einem Thermometer kontrollieren. Die Komponenten während und nach dem Betrieb nicht berühren. Lassen Sie die Komponenten nach dem Abschalten mindestens 15 Minuten abkühlen.

Überhitzung vermeiden

Betreiben Sie die Komponenten unter den technisch vorgesehen Spezifikationen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Technische Daten. Stellen Sie eine ausreichende Kühlung her und schalten Sie bei zu hoher Temperatur die Komponenten sofort ab.

Keine Komponenten in Bewegung oder Rotation berühren

Berühren Sie keine Teile in Bewegung oder Rotation. Stellen Sie einen festen Sitz aller an der Maschine oder Anlage befindlichen Bauteile oder Komponenten her.