Montage der Führungsschienen abschließen

Montage der Führungsschienen abschließen 1:
►Schrauben [1] in den Kurvensegmenten festdrehen
►Schrauben [2] in den Kurvensegmenten festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben, M4 x 40

4 Nm

Montage der Führungsschienen abschließen 2:
►Schrauben [1] mit flüssiger Schraubensicherung [2] in die geraden Führungsschienen [3] einsetzen und festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben, M4 x 40

4 Nm

Montage der Führungsschienen abschließen 3:

Die Führungsschienen müssen an den Steckverbindungen miteinander verbunden werden:

►Schraube [1] mit Unterlegscheiben [2] und Mutter [3] durch die Aussparungen an den Führungsschienen einsetzen und festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben, M3 x 30

Muttern, M3

2 Nm

►Alle weiteren Steckverbindungen der Führungsschienen auf die gleiche Weise verbinden