Montage
- ►Motormodul [1] mit dem Passstift [2] und den Steckverschraubungen [3] in den Langlöchern des Maschinenbetts [4] positionieren
- ►Motormodul [1] mit etwas Druck an das bereits montierte Motormodul [5] schieben
- ►Darauf achten, dass die Verbinderkarte einrastet
- ►Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] handfest in das Motormodul [3] eindrehen
- ►Abstand zwischen den äußeren Kanten der Passstifte [1] mit dem Messschieber kontrollieren
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Abstand von Motormodul zu Motormodul.
- ►Abstand zwischen der Stirnseite des Motormoduls [1] und der Stirnseite des Maschinenbetts [2] mit einem Tiefenmikrometer [3] überprüfen
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Abstand zwischen den Stirnseiten vom letzten Motormodul und Maschinenbett.
Wenn der Abstand des Motormoduls nicht korrekt ist, muss die Position vorsichtig mit einem Schonhammer korrigiert werden.
- ►Motormodul vorsichtig ausrichten
Wenn das Motormodul korrekt ausgerichtet ist:
- ►Schrauben [1] festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben M5 x 20 | 6 Nm |
- ►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Motormodul einsetzen und festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben M5 x 20 | 6 Nm |
Nach der Montage der Motormodule oben, muss das erste Motormodul unten montiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Erstes Motormodul montieren | unten.