Montage

Hinweis

Motormodule mit ausreichendem Druck montieren.

Montieren Sie die Motormodule mit dem erforderlichen Anpressdruck, damit die Dichtung komprimiert wird und die zulässigen Toleranzen eingehalten werden.

Bei zu geringem Anpressdruck wird die Dichtung nicht ausreichend komprimiert. Flüssigkeit kann in die Motormodule eindringen und diese beschädigen.

Montage 1:
►Motormodul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern des Maschinenbetts [3] positionieren
►Motormodul mit etwas Druck an das bereits montierte Motormodul [4] schieben
►Darauf achten, dass die Verbinderkarte einrastet
Montage 2:
►Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] handfest in das Motormodul [3] eindrehen
►Darauf achten, dass das Motormodul in den Langlöchern minimal verschiebbar ist
Montage 3:
►Abstand zwischen der Stirnseite des Motormoduls [1] und der Stirnseite des Maschinenbetts [2] mit einem Tiefenmikrometer [3] kontrollieren

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Abstand zwischen Stirnseiten von Motormodul und Maschinenbett | Letztes Motormodul.

Wenn der Abstand des Motormoduls nicht korrekt ist, muss die Position vorsichtig mit einem Schonhammer korrigiert werden.

►Motormodul vorsichtig ausrichten
Montage 4:

Wenn das Motormodul korrekt ausgerichtet ist:

►Schrauben [1] festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben M5 x 20

6 Nm

Montage 5:
►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Motormodul einsetzen und festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben M5 x 20

6 Nm

Nach der Montage der Motormodule oben, muss das erste Motormodul unten montiert werden, bevor das 180°-Kurvensegment montiert werden kann.