Montage

Montage 1:

Beispielhafte Darstellung

Die Montage des ersten Motormoduls mit Einspeisung wird beispielhaft an einem Motormodul AT2002-0250 dargestellt. Die Vorgehensweise ist bei allen Motormodulen identisch, lediglich die Position und Anzahl der verwendeten Schrauben weicht bei den Motormodulen AT2202-0500 ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Befestigungspunkte Motormodule.

Montage 2:
►Motormodul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern [3] des Maschinenbetts positionieren
►Darauf achten, dass die Einspeisung [4] in der Aussparung [5] am Maschinenbett positioniert wird
Montage 3:
►Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] handfest in das Motormodul [3] eindrehen
►Darauf achten, dass das Motormodul in den Langlöchern minimal verschiebbar ist
Montage 4:
►Abstand zwischen der Stirnseite des Motormoduls [1] und der Stirnseite des Maschinenbetts [2] mit einem Tiefenmikrometer [3] überprüfen

Wenn der Abstand des Motormoduls nicht korrekt ist, muss die Position vorsichtig mit einem Schonhammer korrigiert werden.

►Motormodul vorsichtig ausrichten
Montage 5:

Wenn das Motormodul korrekt ausgerichtet ist:

►Schrauben [1] festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben M5 x 20

6 Nm

Montage 6:
►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Motormodul [3] einsetzen und festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben M5 x 20

6 Nm

Montage 7:

Referenzposition für alle weiteren Motormodule

Das Motormodul ist korrekt positioniert und dient als Referenz für die Montage aller weiteren Motormodule.