48 V DC-Stromkreis

1) Von Beckhoff empfohlene Komponente mit EN-Zertifizierung.
2) Führt zur Selbsthemmung der Mover nach dem Anker-Kurzschluss-Prinzip.
3) An jede Schütz-Abschaltung [3] dürfen nur zwei Netzteile [6] angeschlossen werden.
4) Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Puffermodul.
5) Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Brems-Chopper-Klemme.

Position

Funktion

2

Primäre Absicherung
Für das empfohlene Netzteil:
3-poliger 16 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4316-61)

3

Schütz-Abschaltung3)
Primärseitige Schütz-Abschaltung2), Siemens 3RT2016-2BB421) und Siemens 3RT2916-1CB001)

4

Erdung
Schaltschrankerdung

6

Netzteil3)
3-phasiges 48 V-Netzteil mit ausreichender Leistung entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Motormodule, Beckhoff PS3011-4820-00001) Direktlink oder Beckhoff PS3031-4820-00001) Direktlink

9

Absicherung zur Parallelschaltung der Netzteile
32 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4132-61)

10

Sekundäre Absicherung zum XTS
16 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4116-61)

12, 13

Schütz-Abschaltung
Zweikanalige, sekundärseitige Schütz-Abschaltung2), Siemens 3RT2526-2BB401) und Siemens 3RT2926-1ER001)

14

XTS Motormodul
Motormodul mit Einspeisung AT20x1-02501), AT2x02-0xxx1) oder AT2026-02501)

15

OPTIONAL: Puffermodul4)
48 V- Puffermodul, Beckhoff PS9031-4820-00011) Direktlink

16, 17

OPTIONAL: Bremswiderstand5)
Brems-Chopper-Klemme, Beckhoff EL95761) Direktlink mit externem Bremswiderstand, Beckhoff ZB81101) Direktlink

18

OPTIONAL: Sekundäre Absicherung zur Brems-Chopper-Klemme5)
4 A-Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik, Siemens 5SY4104-71)