Mover

Mover 1:

Beispielhafte Darstellung

Die Abbildung zeigt beispielhaft einen Mover AT9014-0070-0550 und gilt für alle Mover gleichermaßen.

Mover 2:
1) Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.beckhoff.com/bic.
2) Nur bei Movern AT9014-x0xx-x550 mit angefederten Rollen.
3) Je nach Bestellangabe: Geberfahne Mover Standard oder Mover 1.

Position

Bezeichnung

1

BIC | Beckhoff Identification Code1)

2

Passschulterschraube zur Befestigung der Führungsrollen

3

Federbein2)

4

Passbohrung zur Befestigung von Werkzeugen und Aufbauten

5

Gewindebohrung zur Befestigung von Werkzeugen und Aufbauten

6

Grundkörper

7

Schraube zur Befestigung der Magnetplatte

8

Geberfahne3)

9

Magnetplatte

10

Führungsrolle

11

Mover Bezeichnung