Übersicht | Typenschild

Übersicht | Typenschild 1:
1) Bei Motormodulen mit erweiterter Bestellangabe -0002 sind keine Bohrungen im oberen Profil vorhanden.
2) In das letzte Motormodul eines Einspeisestrangs muss ein Endstopfen eingesetzt werden, um Eindringen von Staub und Flüssigkeiten zu vermeiden.

Position

Bezeichnung

1

Bohrung für langen Passstift | Modulverbindung

2

Bohrung1) für kurzen Passstift | Führungsschiene auf dem Motormodul

3

Gewindebohrung1) | Führungsschiene auf dem Motormodul

4

Spulen

5

Oberes Profil

6

Typenschild

7

Schlitz für Verbinderkarte oder Endstopfen2)