Modul mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
|---|---|---|
Ader 1 | +48 V | 2,50 mm2 |
Ader 2 | GND, 48 V | 2,50 mm2 |
Ader 3 | +24 V | 0,75 mm2 |
Ader 4 | GND, 24 V | 0,75 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 2,50 mm2 |
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
|---|---|---|
Ader 1 | +48 V | 2,50 mm2 |
Ader 2 | GND, 48 V | 2,50 mm2 |
Ader 3 | +24 V | 0,75 mm2 |
Ader 4 | GND, 24 V | 0,75 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 2,50 mm2 |