Modul mit Steckverbinder und Leitung ZK7A14-3155-Axxx
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
|---|---|---|
Blau | +48 V | 4,0 mm2 |
Schwarz | GND, 48 V | 4,0 mm2 |
Grau | +24 V | 4,0 mm2 |
Braun | GND, 24 V | 4,0 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 4,0 mm2 |
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
|---|---|---|
Blau | +48 V | 4,0 mm2 |
Schwarz | GND, 48 V | 4,0 mm2 |
Grau | +24 V | 4,0 mm2 |
Braun | GND, 24 V | 4,0 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 4,0 mm2 |