Modul mit Steckverbinder und Leitung ZK7A30-3155-Bxxx
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
|---|---|---|
Braun | +48 V | 4,0 mm2 |
Blau | GND, 48 V | 4,0 mm2 |
Rot | +24 V | 1,5 mm2 |
Schwarz | GND, 24 V | 1,5 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 4,0 mm2 |
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
|---|---|---|
Braun | +48 V | 4,0 mm2 |
Blau | GND, 48 V | 4,0 mm2 |
Rot | +24 V | 1,5 mm2 |
Schwarz | GND, 24 V | 1,5 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 4,0 mm2 |